Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

529185

GTIN 4052568163679

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm