Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS

529206

GTIN 4052568163808

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2200 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm