Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS

529218

GTIN 4052568163846

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
5 µm