Oddělovač HPV-14-20-A
529351
GTIN 4052568015657
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
14 mm
Zdvih
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
90 N
529351
GTIN 4052568015657