Oddělovač HPV-14-40-A
529352
GTIN 4052568163945
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
14 mm
Zdvih
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
90 N
529352
GTIN 4052568163945