Oddělovač HPV-22-30-A

529353

GTIN 4052568015664

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
22 mm
Zdvih
30 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
225 N