Oddělovač HPV-22-60-A

529354

GTIN 4052568163952

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
22 mm
Zdvih
60 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
225 N