Filtr MS4-LF-1/8-CRM

529403

GTIN 4052568084998

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Jemnost filtru
5 µm