Filtr MS6-LF-1/2-CUV-Z
529614
GTIN 4052568164058
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3200 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm