Filtr MS6-LF-1/4-CRM
529623
GTIN 4052568085377
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2000 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Jemnost filtru
5 µm