Filtr MS6-LF-3/8-ERV
529649
GTIN 4052568164119
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3800 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm