Velmi jemný filtr MS6-LFM-1/2-ARM
529655
GTIN 4052568164126
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
0.01 µm