Filtr s aktivním uhlím MS6-LFX-1/4-R

529683

GTIN 4052568164256

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
900 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Konstrukce
filtr s aktivním uhlím