Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2-FRC10:J12M2

530232

GTIN 4052568164782

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm