Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2-FRC11:J9M2

530234

GTIN 4052568164799

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm