Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-3/8-FRC5:J1M1

530292

GTIN 4052568164874

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm