Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/8-FRC5:J1M1
531133
GTIN 4052568165109
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
850 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm