Jednotka s ventily VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
5318141
GTIN 4052568423018
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
725 l/min
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací technika
M12x1, kódování A, podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení pohonu, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101