Filtr s aktivním uhlím LFX-D-MIDI
532777
GTIN 4052568165451
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
bateriový modul
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
900 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Konstrukce
Filtr s vlákny