Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Filtr s aktivním uhlím LFX-1/8-D-MINI

532779

GTIN 4052568086213

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska - G1/8
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
360 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Konstrukce
Filtr s vlákny