Jemný filtr LFMB-1-D-MAXI-DA
532826
GTIN 4052568165666
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
2780 l/min
Odpouštění kondenzátu
ruční otáčení
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
1 µm