Velmi jemný filtr LFMA-1/4-D-MIDI-DA
532846
GTIN 4052568165826
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
740 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
0.01 µm