Kombinace jemných filtrů LFMBA-1-D-MAXI-DA
532872
GTIN 4052568166083
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
Maxi
Jemnost filtru
0.01 µm
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Odpouštění kondenzátu
ruční otáčení
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C