Kombinace jemných filtrů LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
532875
GTIN 4052568166113
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
Mini
Jemnost filtru
0.01 µm
Provozní tlak
1.5 bar - 12 bar
Odpouštění kondenzátu
automaticky
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C