Elektromagnetický ventil MDH-5/3B-D-3-M12-C
533007
GTIN 4052568259594
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1