Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
250 l/min
Připojení pneumatiky 1
M7
Druh ovládání
elektrick.