Manipulační modul HSP-16-AS-SD

533614

GTIN 4052568167691

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
16
Zdvih Y
90 mm - 110 mm
Zdvih Z
35 mm - 50 mm
Opakovatelná přesnost
±0,01 mm