Filtr MS4-LF-1/4-CUM
535654
GTIN 4052568087067
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Jemnost filtru
5 µm