Elektromagnetický ventil MFH-5/2-D-1-C-EX
535954
GTIN 4052568170042
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.