Elektromagnetický ventil JMFH-5/2-D-3-C-EX
535965
GTIN 4052568170158
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4500 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.