Elektromagnetický ventil MFH-5/3G-D-2-S-C-EX
535973
GTIN 4052568170233
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.