Elektromagnetický ventil MFH-5/3E-D-3-C-EX

535977

GTIN 4052568170271

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4600 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.