Kompaktní válec ADN-12-5-A-P-A
536204
GTIN 4052568087128
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách