• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Válce ADN jsou výjimečně kompaktní, lehké a skvělě plní základní funkce. Robustní konstrukce v souladu s normou ISO a více než 350 variant nejrůznějších velikostí, délek a druhů tlumení je činí mimořádně atraktivními pro mnoho aplikací.

Více možností, než předepisuje norma

  • od ⌀ 12 do 125 mm
  • jednotlivé varianty se jednoduše konfigurují online
  • rozsáhlé montážní příslušenství pro téměř každou instalační situaci

větší výkon – pro nejvyšší prametry Vašeho zařízení

  • velké rychlosti a rychlý takt stroje jsou možné díky vynikajícím charakteristikám chodu a skvělému tlumení
  • až o 50 % menší nároky na prostor ve srovnání s velkými válci podle norem ISO 15552
  • systematicky promyšlené: jeden druh bezdotykových spínačů, drážky T ze 3 stran profilu pro všechny velikosti a mnoho dalších řad válců

se samočinně nastavitelným tlumením PPS

  • bez časově náročného nastavování a seřizování
  • spolehlivé nastavení, protože je samočinné a nelze ho nechtěně ovlivnit
  • menší otřesy a hluk