Kompaktní válec ADN-12-20-I-P-A

536214

GTIN 4052568087227

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách