Kompaktní válec ADN-16-5-A-P-A

536219

GTIN 4052568087265

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách