Kompaktní válec ADN-20-50-A-P-A
536241
GTIN 4052568087463
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách