Kompaktní válec ADN-25-25-A-P-A

536255

GTIN 4052568087593

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách