Kompaktní válec ADN-25-40-A-P-A

536257

GTIN 4052568087616

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách