Kompaktní válec ADN-32-50-A-P-A
536275
GTIN 4052568087784
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách