Kompaktní válec ADN-32-80-I-P-A
536287
GTIN 4052568170967
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách