Kompaktní válec ADN-40-60-A-P-A
536297
GTIN 4052568171049
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách