Kompaktní válec ADN-50-60-A-P-A

536318

GTIN 4052568171193

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách