Kompaktní válec ADN-50-60-I-P-A

536328

GTIN 4052568171285

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách