Kompaktní válec ADN-63-15-A-P-A

536333

GTIN 4052568171315

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách