Kompaktní válec ADN-63-30-A-P-A

536336

GTIN 4052568171346

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách