Kompaktní válec ADN-63-80-A-P-A

536340

GTIN 4052568171384

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách