Kompaktní válec ADN-80-20-A-P-A

536355

GTIN 4052568171483

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách