Kompaktní válec ADN-100-20-A-P-A
536376
GTIN 4052568171650
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách