Kompaktní válec ADN-100-30-A-P-A
536378
GTIN 4052568171674
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách